Meny Sök

Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 4.331 in 4.528 in Röd

Denna röda kåpa/plugg kan användas som plugg för flertalet innerdiametrar eller som lock för flertalet ytterdiametrar. Den är lätt att sätta på och ta bort och har 6 räfflor som gör passningen säker när den används som plugg. Den ger ett utmärkt skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion vid förvaring och transport.
Essentra artikelnummer:

10072431

Tillverkarens artikelnummer:

10837

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 + 7,6039 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

1 900,98 kr

250 x 7,6039 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 118.5 mm
d1 110.0 mm
d2 115.0 mm
d3 105.0 mm
d4 109.0 mm
h 28.0 mm
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 2
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss