Meny Sök

Koniska lock och pluggar – Standard LDPE 44.1 mm 47.5 mm Blå

Blå konisk kåpa/plugg kan användas som plugg för flertalet innerdiametrar eller som lock för flertalet ytterdiametrar. Lätta att montera och ta bort. Den ger ett utmärkt skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion vid förvaring och transport.
Essentra artikelnummer:

10307113

Tillverkarens artikelnummer:

57

8520 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
120 - 599 8,5982 kr
600 - 1199 3,9911 kr
1200 + 2,298 kr
Standardförpackning: 1200

Beställ i flerpack med 120

Totalpris:

1 031,78 kr

120 x 8,5982 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 51.6 mm
d1 44.1 mm
d2 47.5 mm
d3 42.5 mm
d4 46.2 mm
h 19.1 mm
Färg Blå
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 2
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss