Meny Sök

Klaffgångjärn - Försänkt montage

I lager

Försänkt monterade klaffgångjärn används i många olika tillämpningar. De passar bäst för dörrar som installerats i nivå. Serien kallas även ytmonterade gångjärn och erbjuder olika typer av försänkta hål beroende på hur pass starkt stöd som tillämpningen kräver. Finns i olika material för att passa tillämpningar utomhus eller inomhus. Finns också med olika rotationsvinkel.

Serienummer: SR5506 ,SR5562

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
101 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bladtjocklek Totallängd Antal monteringshål Slutför Material Form på blad Total bredd Köp
87,9352 kr - 225,9136 kr 80 I lager
6.4 mm
50.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
94,3641 kr - 187,0046 kr 44 I lager
5.2 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
120.0 mm
97,093 kr - 192,4338 kr 266 I lager
5.9 mm
50.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
100.0 mm
171,3491 kr - 339,3229 kr 40 I lager
7.0 mm
60.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
60.0 mm
91,3479 kr - 180,9722 kr 57 I lager
5.7 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
68,3673 kr - 135,4275 kr 514 I lager
3.5 mm
30.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
30.0 mm
13,8825 kr - 15,9236 kr 2146 I lager
8.0 mm
64.0 mm
Glasfylld nylon
37.0 mm
69,0472 kr - 136,6977 kr 138 I lager
5.2 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
80.0 mm
15,1373 kr - 17,4638 kr 948 I lager
6.0 mm
50.0 mm
Glasfylld nylon
50.0 mm
56,5011 kr - 56,5011 kr 10 I lager
11.3 mm
102.0 mm
Glasfylld nylon
79.0 mm
125,7081 kr - 249,0443 kr 136 I lager
7.0 mm
60.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
60.0 mm
45,6731 kr - 63,9424 kr 570 I lager
4.0 mm
30.0 mm
4
Krompläterad
Zinklegering
Kvadratisk
30.0 mm
20,9841 kr - 38,8114 kr 16505 I lager
1.5 mm
40.0 mm
4
Polerad
304 Rostfritt stål
39.0 mm
20,9841 kr - 38,8114 kr 12224 I lager
1.5 mm
40.0 mm
4
Polerad
304 Rostfritt stål
40.0 mm
710 I lager
5.9 mm
75.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
136.0 mm
6
Coated Steel
60.0 mm
35,3336 kr - 36,2213 kr 1030 I lager
11.0 mm
30.0 mm
4
Matt
Nylon
Rektangulär
35.0 mm
14,8655 kr - 19,7184 kr 546 I lager
10.2 mm
48.0 mm
Glasfylld nylon
47.5 mm
91,9942 kr - 128,7919 kr 249 I lager
106.0 mm
5
Coated Steel
60.0 mm
220,3265 kr - 1 661,0237 kr 365 I lager
3.0 mm
65.0 mm
4
Transparent anodiserat
Aluminium
Rektangulär
55.0 mm
  • av 6
Gångjärn 50.0 mm 50.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299890

Prisintervall
225,9136 kr - 87,9352 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    6.4 mm
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Total tjocklek
    5.9 mm
  • Total bredd
    50.0 mm
  • Färg
    Svart
Gångjärn 120.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299937

Prisintervall
187,0046 kr - 94,3641 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    5.2 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total tjocklek
    5.7 mm
  • Total bredd
    120.0 mm
  • Färg
    Svart
Gångjärn 100.0 mm 50.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299944

Prisintervall
192,4338 kr - 97,093 kr

Lagernivåer
266 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    5.9 mm
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Total tjocklek
    6.4 mm
  • Total bredd
    100.0 mm
  • Färg
    Svart
Gångjärn 60.0 mm 60.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299913

Prisintervall
339,3229 kr - 171,3491 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    7.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total tjocklek
    6.5 mm
  • Total bredd
    60.0 mm
  • Färg
    Svart
Gångjärn 40.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299883

Prisintervall
180,9722 kr - 91,3479 kr

Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    5.7 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total tjocklek
    5.2 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Färg
    Svart
Gångjärn 30.0 mm 30.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299876

Prisintervall
135,4275 kr - 68,3673 kr

Lagernivåer
514 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    3.5 mm
  • Totallängd
    30.0 mm
  • Total tjocklek
    3.0 mm
  • Total bredd
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
Gångjärn 37.0 mm 64.0 mm Glasfylld nylon

10260296

Prisintervall
15,9236 kr - 13,8825 kr

Lagernivåer
2146 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    8.0 mm
  • Totallängd
    64.0 mm
  • Total tjocklek
    16.0 mm
  • Total bredd
    37.0 mm
  • Färg
    Svart
Gångjärn 80.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299920

Prisintervall
136,6977 kr - 69,0472 kr

Lagernivåer
138 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    5.2 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total tjocklek
    5.7 mm
  • Total bredd
    80.0 mm
  • Färg
    Svart
Gångjärn 50.0 mm 50.0 mm Glasfylld nylon

10260302

Prisintervall
17,4638 kr - 15,1373 kr

Lagernivåer
948 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    6.0 mm
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Total bredd
    50.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfylld polyamid
Gångjärn 79.0 mm 102.0 mm Glasfylld nylon

10260272

Prisintervall
56,5011 kr - 56,5011 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    11.3 mm
  • Totallängd
    102.0 mm
  • Total tjocklek
    11.5 mm
  • Total bredd
    79.0 mm
  • Färg
    Svart
Gångjärn 60.0 mm 60.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299906

Prisintervall
249,0443 kr - 125,7081 kr

Lagernivåer
136 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    7.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total tjocklek
    6.5 mm
  • Total bredd
    60.0 mm
  • Färg
    Svart
Klaffgångjärn 30.0 mm 30.0 mm 4.0 mm Silver

10087657

Prisintervall
63,9424 kr - 45,6731 kr

Lagernivåer
570 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    4.0 mm
  • Totallängd
    30.0 mm
  • Total tjocklek
    7.5 mm
  • Total bredd
    30.0 mm
  • Färg
    Silver
Klaffgångjärn 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203613

Prisintervall
38,8114 kr - 20,9841 kr

Lagernivåer
16505 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    1.5 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total bredd
    39.0 mm
  • Slutför
    Polerad
  • Allt material
    304 Rostfritt stål
Klaffgångjärn 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203606

Prisintervall
38,8114 kr - 20,9841 kr

Lagernivåer
12224 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    1.5 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Slutför
    Polerad
  • Allt material
    304 Rostfritt stål
Gångjärn 50.0 mm 75.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299968


Lagernivåer
710 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    5.9 mm
  • Totallängd
    75.0 mm
  • Total tjocklek
    6.4 mm
  • Total bredd
    50.0 mm
  • Färg
    Svart
Gångjärn 60.0 mm 136.0 mm Coated Steel

10487372


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    136.0 mm
  • Total tjocklek
    14.0 mm
  • Total bredd
    60.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Stål
Gångjärn 35.0 mm 30.0 mm Nylon

10285077

Prisintervall
36,2213 kr - 35,3336 kr

Lagernivåer
1030 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    11.0 mm
  • Totallängd
    30.0 mm
  • Total tjocklek
    25.0 mm
  • Total bredd
    35.0 mm
  • Färg
    Svart
Gångjärn 47.5 mm 48.0 mm Glasfylld nylon

10260289

Prisintervall
19,7184 kr - 14,8655 kr

Lagernivåer
546 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    10.2 mm
  • Totallängd
    48.0 mm
  • Total tjocklek
    15.0 mm
  • Total bredd
    47.5 mm
  • Färg
    Svart
Gångjärn 60.0 mm 106.0 mm Coated Steel

10104101

Prisintervall
128,7919 kr - 91,9942 kr

Lagernivåer
249 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    106.0 mm
  • Total tjocklek
    14.0 mm
  • Total bredd
    60.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Stål
Klaffgångjärn 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Genomskinlig

10299746

Prisintervall
1 661,0237 kr - 220,3265 kr

Lagernivåer
365 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    3.0 mm
  • Totallängd
    65.0 mm
  • Total tjocklek
    5.0 mm
  • Total bredd
    55.0 mm
  • Färg
    Genomskinlig