Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikongummi, EPDM, Silikon Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Ljusblå, Orange, Ljusgrön, Grå Serienummer: SR1052, SR1095
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | IH | Färg | Material | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1276 kr - 2,955 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,0606 kr - 2,862 kr | 28700 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 4,6542 kr - 6,4641 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3 in
76.2 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 1,0756 kr - 1,494 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,8771 kr - 0,9718 kr | 6674 I lager |
0.657 in
16.7 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,9576 kr - 2,7189 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.819 in
20.8 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 5,0743 kr - 5,6225 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,5443 kr - 0,756 kr | 555 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,8067 kr - 1,1205 kr | 15870 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 1,8597 kr - 2,583 kr | 20 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3024 kr - 0,42 kr | 3000 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,23 kr - 0,3195 kr | 95 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,2855 kr - 1,4305 kr | 36987 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,3024 kr - 0,42 kr | 110 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,5749 kr - 0,637 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,2559 kr - 0,3555 kr | 34250 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,6324 kr - 0,7007 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 1,0754 kr - 1,1916 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,8456 kr - 1,1745 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,5492 kr - 2,8246 kr | 879 I lager |
3 in
76.2 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.5 in
12.7 mm