Meny Sök

Kåpa

I lager

Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikongummi, EPDM, Silikon Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Ljusblå, Orange, Ljusgrön, Grå Serienummer: SR1052, SR1095

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
247 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet IH Färg Material D Köp
0,3564 kr - 0,495 kr 2085 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
Silikongummi
3.5 mm
1,1452 kr - 1,2689 kr 16 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
Silikongummi
9.5 mm
0,5443 kr - 0,756 kr 555 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
Silikongummi
7.1 mm
0,8067 kr - 1,1205 kr 15470 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
Silikon
11.9 mm
1,3543 kr - 1,881 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
10250327 0,46 kr - 0,639 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Naturfärgad
Silikongummi
5.5 mm
0,3171 kr - 0,3513 kr 196672 I lager
12.7 mm
Naturfärgad
Silikon
5.9 mm
1,1145 kr - 1,548 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Naturfärgad
Silikongummi
12.7 mm
2,4598 kr - 3,4164 kr 10 I lager
38.1 mm
Naturfärgad
Silikongummi
20.6 mm
0,5749 kr - 0,637 kr Fråga angående leveranstidhär
19.1 mm
Naturfärgad
Silikongummi
3.8 mm
0,2559 kr - 0,3555 kr 44250 I lager
12.7 mm
Naturfärgad
Silikongummi
4.4 mm
1,0756 kr - 1,494 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
12.2 mm
0,8771 kr - 0,9718 kr 9074 I lager
16.7 mm
Naturfärgad
Silikon
14.3 mm
5,0743 kr - 5,6225 kr Fråga angående leveranstidhär
88.9 mm
Naturfärgad
Silikongummi
19.1 mm
2,3368 kr - 3,2456 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Naturfärgad
Silikongummi
20.6 mm
2,1276 kr - 2,955 kr Fråga angående leveranstidhär
50.8 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
2,5492 kr - 2,8246 kr 879 I lager
76.2 mm
Naturfärgad
Silikon
12.7 mm
4,3286 kr - 6,012 kr 4200 I lager
50.8 mm
Naturfärgad
Silikongummi
41.3 mm
0,4142 kr - 0,4142 kr 156735 I lager
12.7 mm
Svart
EPDM
0.5 mm
0,6168 kr - 0,6168 kr 66130 I lager
12.7 mm
Svart
EPDM
3.2 mm
  • av 13
Cape 3.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242261

Prisintervall
0,495 kr - 0,3564 kr

Lagernivåer
2085 I lager
Egenskaper
  • D
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 9.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242315

Prisintervall
1,2689 kr - 1,1452 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • D
    9.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M10;1/8 in
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Cape 7.1 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10374375

Prisintervall
0,756 kr - 0,5443 kr

Lagernivåer
555 I lager
Egenskaper
  • D
    7.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    5/16 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Allt material
    Silikon
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242339

Prisintervall
1,1205 kr - 0,8067 kr

Lagernivåer
15470 I lager
Egenskaper
  • D
    11.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M12; 1/2 in UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Cape 15.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10242476

Prisintervall
1,881 kr - 1,3543 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    3/8-14;M17
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Cape 5.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250327

Prisintervall
0,639 kr - 0,46 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250365

Prisintervall
0,3513 kr - 0,3171 kr

Lagernivåer
196672 I lager
Egenskaper
  • D
    5.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    M6; 1/4 in UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Cape 12.7 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10374405

Prisintervall
1,548 kr - 1,1145 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    12.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    1/2 in;1/4 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    UNF
Cape 20.6 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242490

Prisintervall
3,4164 kr - 2,4598 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • D
    20.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M22;7/8 in;1/2 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    UNF
Cape 3.8 mm 19.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250242

Prisintervall
0,637 kr - 0,5749 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    3.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Gängstorlekar
    M4
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Silikon
Cape 4.4 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250280

Prisintervall
0,3555 kr - 0,2559 kr

Lagernivåer
44250 I lager
Egenskaper
  • D
    4.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    3/16 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Allt material
    Silikon
Cape 12.2 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250495

Prisintervall
1,494 kr - 1,0756 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 16.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250525

Prisintervall
0,9718 kr - 0,8771 kr

Lagernivåer
9074 I lager
Egenskaper
  • D
    14.3 mm
  • IH
    16.7 mm
  • Gängstorlekar
    M15
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Silikon
Cape 19.1 mm 88.9 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250587

Prisintervall
5,6225 kr - 5,0743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • IH
    88.9 mm
  • Gängstorlekar
    M20;3/4 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Cape 20.6 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10449462

Prisintervall
3,2456 kr - 2,3368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M22;7/8 in;1/2 in
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Cape 25.4 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10250624

Prisintervall
2,955 kr - 2,1276 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Gängstorlekar
    1;M27
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Cape 76.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250501

Prisintervall
2,8246 kr - 2,5492 kr

Lagernivåer
879 I lager
Egenskaper
  • D
    12.7 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Gängstorlekar
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    BSP
Cape 41.3 mm 50.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

10449493

Prisintervall
6,012 kr - 4,3286 kr

Lagernivåer
4200 I lager
Egenskaper
  • D
    41.3 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/4 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Allt material
    Silikon
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10250693

Prisintervall
0,4142 kr - 0,4142 kr

Lagernivåer
156735 I lager
Egenskaper
  • D
    0.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10250785

Prisintervall
0,6168 kr - 0,6168 kr

Lagernivåer
66130 I lager
Egenskaper
  • D
    3.2 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C