Meny Sök

Kåpa

I lager

Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikongummi, EPDM, Silikon Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Ljusblå, Orange, Ljusgrön, Grå Serienummer: SR1052, SR1095

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
247 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet IH Färg Material D Köp
0,8771 kr - 0,9718 kr 9074 I lager
16.7 mm
Naturfärgad
Silikon
14.3 mm
2,1276 kr - 2,955 kr Fråga angående leveranstidhär
50.8 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
1,0754 kr - 1,1916 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Naturfärgad
Silikongummi
5.7 mm
0,8456 kr - 1,1745 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Naturfärgad
Silikongummi
9.0 mm
0,3024 kr - 0,42 kr 110 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
Silikongummi
2.5 mm
0,5749 kr - 0,637 kr Fråga angående leveranstidhär
19.1 mm
Naturfärgad
Silikongummi
3.8 mm
0,2559 kr - 0,3555 kr 44250 I lager
12.7 mm
Naturfärgad
Silikongummi
4.4 mm
10250327 0,46 kr - 0,639 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Naturfärgad
Silikongummi
5.5 mm
0,3171 kr - 0,3513 kr 191672 I lager
12.7 mm
Naturfärgad
Silikon
5.9 mm
0,7706 kr - 0,8538 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
5.9 mm
0,3024 kr - 0,42 kr 3000 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
Silikon
2.4 mm
0,23 kr - 0,3195 kr 95 I lager
12.7 mm
Naturfärgad
Silikongummi
3.2 mm
0,6324 kr - 0,7007 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
Naturfärgad
Silikongummi
7.1 mm
1,3543 kr - 1,881 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
1,0756 kr - 1,494 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
12.2 mm
2,0606 kr - 2,862 kr 29000 I lager
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
24.6 mm
4,6542 kr - 6,4641 kr Fråga angående leveranstidhär
76.2 mm
Naturfärgad
Silikon
27.5 mm
4,7142 kr - 6,5475 kr 8 I lager
50.8 mm
Naturfärgad
Silikon
44.5 mm
1,9576 kr - 2,7189 kr Fråga angående leveranstidhär
20.8 mm
Naturfärgad
Silikongummi
25.4 mm
2,3368 kr - 3,2456 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Naturfärgad
Silikongummi
20.6 mm
  • av 13
Cape 16.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250525

Prisintervall
0,9718 kr - 0,8771 kr

Lagernivåer
9074 I lager
Egenskaper
  • D
    14.3 mm
  • IH
    16.7 mm
  • Gängstorlekar
    M15
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Silikon
Cape 25.4 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10250624

Prisintervall
2,955 kr - 2,1276 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Gängstorlekar
    1;M27
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Cape 5.7 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250358

Prisintervall
1,1916 kr - 1,0754 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M6
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Silikon
Cape 9.0 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250426

Prisintervall
1,1745 kr - 0,8456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 2.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250204

Prisintervall
0,42 kr - 0,3024 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 3.8 mm 19.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250242

Prisintervall
0,637 kr - 0,5749 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    3.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Gängstorlekar
    M4
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Silikon
Cape 4.4 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250280

Prisintervall
0,3555 kr - 0,2559 kr

Lagernivåer
44250 I lager
Egenskaper
  • D
    4.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    3/16 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Allt material
    Silikon
Cape 5.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250327

Prisintervall
0,639 kr - 0,46 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250365

Prisintervall
0,3513 kr - 0,3171 kr

Lagernivåer
191672 I lager
Egenskaper
  • D
    5.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    M6; 1/4 in UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Cape 5.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250372

Prisintervall
0,8538 kr - 0,7706 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    5.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    1/4-20;M6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Cape 2.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10250181

Prisintervall
0,42 kr - 0,3024 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • D
    2.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 3.2 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250228

Prisintervall
0,3195 kr - 0,23 kr

Lagernivåer
95 I lager
Egenskaper
  • D
    3.2 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 7.1 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250396

Prisintervall
0,7007 kr - 0,6324 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    7.1 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    5/16 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Allt material
    Silikon
Cape 15.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10242476

Prisintervall
1,881 kr - 1,3543 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    3/8-14;M17
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Cape 12.2 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250495

Prisintervall
1,494 kr - 1,0756 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 24.6 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250600

Prisintervall
2,862 kr - 2,0606 kr

Lagernivåer
29000 I lager
Egenskaper
  • D
    24.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 27.5 mm 76.2 mm Silicone Naturel

10250631

Prisintervall
6,4641 kr - 4,6542 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    27.5 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 44.5 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10250662

Prisintervall
6,5475 kr - 4,7142 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • D
    44.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Gängstorlekar
    1-3/4-5
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Allt material
    Silikon
Cape 25.4 mm 20.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

10545737

Prisintervall
2,7189 kr - 1,9576 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • IH
    20.8 mm
  • Gängstorlekar
    1 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Allt material
    Silikon
Cape 20.6 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10449462

Prisintervall
3,2456 kr - 2,3368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M22;7/8 in;1/2 in
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP