Meny Sök

Cape 57.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

High-Temperature Caps fit over studs, pins or tube ends, providing excellent masking solution. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Essentra artikelnummer:

10341841

Tillverkarens artikelnummer:

1516645

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 299 3,1067 kr
300 - 999 2,9514 kr
1000 + 2,8038 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

310,67 kr

100 x 3,1067 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 15.9 mm
IH 57.2 mm
Gängstorlekar M17; 5/8 in UNF; 3/8 in BSP
Gängstandard Metrisk
Gängstandard UNF
Allt material Silikon
Färg Naturfärgad
Maxtemperatur 316 °C
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss