Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikongummi, EPDM, Silikon Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Ljusblå, Orange, Ljusgrön, Grå Serienummer: SR1052, SR1095
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | IH | Färg | Material | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,489 kr - 15,7997 kr | 5500 I lager |
1.925 in
48.9 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 31,9397 kr - 33,3451 kr | 20130 I lager |
2 in
50.8 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 16,0956 kr - 16,7613 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.5 in
63.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 16,1695 kr - 22,6374 kr | 90 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 7,1453 kr - 7,2933 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.626 in
15.9 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 14,7493 kr - 15,0452 kr | 3200 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 14,5126 kr - 20,3177 kr | 130 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 9,8674 kr - 10,0745 kr | 19108 I lager |
1.098 in
27.9 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 26,1849 kr - 27,2353 kr | 463 I lager |
4.299 in
109.2 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,9587 kr - 4,1422 kr | 4180 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 22,7232 kr - 31,8125 kr | 90 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 8,2105 kr - 19,9619 kr | 1050 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1692 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.303 in
7.7 mm
|
|||
| 88832 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
|||
| 6380 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|||
| 12,9321 kr - 13,5034 kr | 252 I lager |
|
Svart
|
EPDM