För metallplåtar som är för tunna för håltagning är kantbussningar en hållbar lösning. De fästs vid kanterna på en tunn plåt och är ett bra alternativ till självlåsande insatser.
För att montera;
1. För in i skåran i sidan av panelens öppning
2. Vrid insatsens fjädrande ben mot panelen. Då trycks fjädern ihop och kan passera genom skåran i panelen
3. Benet återgår till sitt normala läge och fäster insatsen i panelen.
Observera: För den invändiga gängan behövs skruvmejsel för montering.
Insatsen kan plockas bort genom att man helt enkelt nyper ihop fjäderbenen och vrider dem.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Maximal paneltjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8643 kr - 3,9154 kr | 20089 I lager |
M3
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 3,187 kr - 3,9542 kr | 5621 I lager |
M5
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.095 in
2.41 mm
|
||
| 1,8168 kr - 2,4834 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#6-32
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.095 in
2.41 mm
|
||
| 3,187 kr - 4,1679 kr | 4865 I lager |
M6
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.095 in
2.41 mm
|
||
| 2,0148 kr - 2,7159 kr | 1263 I lager |
M4
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta