Meny Sök

Kantbussning M5 1.27 mm 2.41 mm Nylon 6/6 Svart

Sheet metal inserts offer a solution for joining metal sheets that are too thin to be tapped. Made from Nylon.
Essentra artikelnummer:

10320716

Tillverkarens artikelnummer:

SEI-4

5621 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 3,9542 kr
5000 + 3,187 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 954,20 kr

1000 x 3,9542 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Avstånd över plana ytor 8.6 mm
Innerdiameter 6.3 mm
Insatslängd 7.6 mm
Ytterdiameter 10.9 mm
Hålkonfiguration 2
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790
Gängstorlek M5

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss