Meny Sök

Kantbussning M3 1.27 mm 2.3 mm Nylon 6/6 Svart

Sheet metal inserts offer a solution for joining metal sheets that are too thin to be tapped. Made from Nylon.
Essentra artikelnummer:

10320709

Tillverkarens artikelnummer:

SEI-3

20089 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 3,9154 kr
5000 - 9999 3,1379 kr
10000 + 2,8643 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 915,40 kr

1000 x 3,9154 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Avstånd över plana ytor 7.6 mm
Innerdiameter 5.3 mm
Insatslängd 7.6 mm
Ytterdiameter 9.9 mm
Hålkonfiguration 1
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790
Gängstorlek M3

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss