Meny Sök

Kantbussning #6-32 1.27 mm 2.41 mm Nylon 6/6 Svart

Plåtinsatser erbjuder en lösning för sammanfogning av plåtar som är för tunna för håltagning. Av nylon.
Essentra artikelnummer:

10320686

Tillverkarens artikelnummer:

SEI-1

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,4834 kr
5000 - 9999 1,9947 kr
10000 + 1,8168 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 483,40 kr

1000 x 2,4834 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Avstånd över plana ytor 7.6 mm
Innerdiameter 5.3 mm
Insatslängd 7.6 mm
Ytterdiameter 9.9 mm
Hålkonfiguration 1
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790
Gängstorlek #6-32

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss