Denna serie kabelklämmor med distans samlar ledningarna och håller dem på önskat avstånd från kortet, för att de aldrig ska störa känsliga komponenter.
Serienummer: SR2120
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Inre bredd | Spacer Height | Kompatibel håldiameter | Inre höjd | Kompatibla paneltjocklekar | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8712 kr - 0,9654 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.539 in
13.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,0886 kr - 1,2062 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.539 in
13.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,2519 kr - 1,3871 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.539 in
13.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,2519 kr - 1,3871 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.539 in
13.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,2519 kr - 1,3871 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.539 in
13.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,2519 kr - 1,3871 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.539 in
13.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,2519 kr - 1,3871 kr | 998 I lager |
0.539 in
13.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,2519 kr - 1,3871 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.539 in
13.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,2519 kr - 1,3871 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.539 in
13.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,0886 kr - 1,2062 kr | 1000 I lager |
0.539 in
13.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,0886 kr - 1,2062 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.539 in
13.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,0886 kr - 1,2062 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.539 in
13.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,2519 kr - 1,3871 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.539 in
13.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,0886 kr - 1,2062 kr | 8000 I lager |
0.539 in
13.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,0886 kr - 1,2062 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.539 in
13.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,0019 kr - 1,1102 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.539 in
13.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,0019 kr - 1,1102 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.539 in
13.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,8712 kr - 0,9654 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.539 in
13.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,1227 kr - 2,4236 kr | 5000 I lager |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.535 in
13.6 mm
|
|
||
| 2,0246 kr - 2,3336 kr | 1000 I lager |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta