10025123
SHK-J1-16M-19
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,3871 kr |
| 5000 - 9999 | 1,3178 kr |
| 10000 + | 1,2519 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibelt diameterområde, kabel | 0.524 in |
|---|---|
| Kompatibelt diameterområde, kabel | 13.3 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 1.6 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.063 in |
| Kompatibel håldiameter | 4.0 mm |
| Kompatibel håldiameter | 0.157 in |
| Spacer Height | 16.0 mm |
| Spacer Height | 0.63 in |
| Inre höjd | 13.7 mm |
| Inre höjd | 0.539 in |
| Inre bredd | 0.539 in |
| Inre bredd | 13.7 mm |
| Monteringsmetod | Itryckning |
| Justerbarhet | Fast |
| Färg | Naturfärgad |
| Drifttemperaturområde | -40 - 230 °F |
| Drifttemperaturområde | -40 - 110 °C |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Basens längd | 0.327 in |
| Basens längd | 8.3 mm |
| Längd på distans | 0.63 in |
| Längd på distans | 16.0 mm |
| Allt material | Polyamid |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta