10025116
SHK-J1-16M-01
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,2062 kr |
| 5000 - 9999 | 1,1459 kr |
| 10000 + | 1,0886 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibelt diameterområde, kabel | 13.3 mm |
|---|---|
| Kompatibelt diameterområde, kabel | 0.524 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.063 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 1.6 mm |
| Kompatibel håldiameter | 4.0 mm |
| Kompatibel håldiameter | 0.157 in |
| Spacer Height | 0.63 in |
| Spacer Height | 16.0 mm |
| Inre höjd | 13.7 mm |
| Inre höjd | 0.539 in |
| Inre bredd | 13.7 mm |
| Inre bredd | 0.539 in |
| Monteringsmetod | Itryckning |
| Justerbarhet | Fast |
| Färg | Naturfärgad |
| Drifttemperaturområde | -40 - 185 °F |
| Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Basens längd | 8.3 mm |
| Basens längd | 0.327 in |
| Längd på distans | 16.0 mm |
| Längd på distans | 0.63 in |
| Allt material | Polyamid |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta