Meny Sök

Kragklämma Itryckning 14.0 mm 13.3 mm PA Naturfärgad

Denna upphöjda låsande kabelhållare håller ledningarna på plats undan paneler och kretskort. Platsen hålls i ordning och känslig elektronik skyddas från interferens. Hållaren är tillverkad av material klassat UL94 V-0
Essentra artikelnummer:

10024881

Tillverkarens artikelnummer:

SHK-J-14M-19

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,3871 kr
5000 - 9999 1,3178 kr
10000 + 1,2519 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 387,10 kr

1000 x 1,3871 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibelt diameterområde, kabel 13.3 mm
Kompatibla paneltjocklekar 1.6 mm
Kompatibel håldiameter 4.8 mm
Spacer Height 14.0 mm
Inre höjd 13.7 mm
Inre bredd 13.7 mm
Monteringsmetod Klämmor
Justerbarhet Fast
Färg Naturfärgad
Drifttemperaturområde -40 - 110 °C
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790
Basens längd 8.1 mm
Längd på distans 14.0 mm
Allt material Polyamid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss