Meny Sök

Kabelklämmor som trycks fast

I lager

Kan öppnas och stängas flera gånger för att lägga till och ta bort kablar. Den stora basen gör att den sitter stabilt. Nylon 6/6

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
9 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Basbredd Basens längd Kompatibla paneltjocklekar Kompatibelt diameterområde, kabel Köp
22,2759 kr - 22,2759 kr Fråga angående leveranstidhär
35,6233 kr - 35,6233 kr 1806 I lager
4,1274 kr - 7,3656 kr 3111 I lager
4,6114 kr - 8,2371 kr Fråga angående leveranstidhär
12,7802 kr - 12,7802 kr 200 I lager
13,0924 kr - 13,0924 kr 294 I lager
3,6456 kr - 6,4941 kr Fråga angående leveranstidhär
5,9132 kr - 10,5712 kr Fråga angående leveranstidhär
3,433 kr - 3,433 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 - 1.8 mm
Låsbar kabelklämma 13.5 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10021750

Prisintervall
22,2759 kr - 22,2759 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelklämmor - Tryckmonterade, låsande 14.0 mm Nylon 6/6 Grå

10245958

Prisintervall
35,6233 kr - 35,6233 kr

Lagernivåer
1806 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Kabelklämmor - Tryckmonterade, låsande 8.0 mm Nylon 6/6 Grå

10245934

Prisintervall
7,3656 kr - 4,1274 kr

Lagernivåer
3111 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Kabelklämmor - Tryckmonterade, låsande 10.0 mm Nylon 6/6 Grå

10245941

Prisintervall
8,2371 kr - 4,6114 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsbar kabelklämma 9.5 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10021736

Prisintervall
12,7802 kr - 12,7802 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Låsbar kabelklämma 7.8 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10021743

Prisintervall
13,0924 kr - 13,0924 kr

Lagernivåer
294 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelklämmor - Tryckmonterade, låsande 7.0 mm Nylon 6/6 Grå

10245927

Prisintervall
6,4941 kr - 3,6456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Kabelklämmor - Tryckmonterade, låsande 18.0 mm Nylon 6/6 Grå

10245965

Prisintervall
10,5712 kr - 5,9132 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Kabelklämmor - Tryckmonterade, låsande Nylon 6/6 Naturfärgad

10363133

Prisintervall
3,433 kr - 3,433 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.5 - 1.8 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid