Meny Sök

Kabelklämmor - Tryckmonterade, låsande 8.0 mm Nylon 6/6 Grå

Denna kabelklämma som trycks fast kan hålla ledningar med olika diametrar på plats. Tillverkad av naturfärgad nylon och är UL94 V-2-klassad.
Essentra artikelnummer:

10245934

Tillverkarens artikelnummer:

460312

4111 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 7,3656 kr
1000 - 1999 4,4233 kr
2000 + 4,1274 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

736,56 kr

100 x 7,3656 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grå
Monteringsmetod Tryckmontering
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyamid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss