Meny Sök

Kabelklämmor - Tryckmonterade, låsande 10.0 mm Nylon 6/6 Grå

Denna kabelklämma som trycks fast kan hålla ledningar med olika diametrar på plats. Tillverkad av naturfärgad nylon och är UL94 V-2-klassad.
Essentra artikelnummer:

10245941

Tillverkarens artikelnummer:

460313

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 8,2371 kr
1000 - 1999 4,9432 kr
2000 + 4,6114 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

823,71 kr

100 x 8,2371 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grå
Monteringsmetod Push-In
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyamid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss