Meny Sök

Låsbar kabelklämma 9.5 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna låsande klämma som trycks fast kan hålla ledningar och kablar på plats i dina montage. Tillverkad av naturfärgad nylon och är UL94 V-2-klassad.
Essentra artikelnummer:

10021736

Tillverkarens artikelnummer:

PKKL-3

200 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 + 12,7802 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

2 556,04 kr

200 x 12,7802 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Itryckning
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyamid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss