Meny Sök

Kabelförskruvningar, raka/mässing

I lager

Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmuttrar och tätningsbricka säljs separat

Serienummer: SR1717

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
108 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Maximal kompatibel kabeldiameter Köp
15,0485 kr - 15,0485 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 9
8.0 mm
30,3375 kr - 30,3375 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 9
6.0 mm
16,8556 kr - 16,8556 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 7
6.5 mm
23,2768 kr - 23,2768 kr 136 I lager
PG 16
14.0 mm
258,669 kr - 258,669 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 36
26.0 mm
8,4547 kr - 8,4547 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 13.5
12.0 mm
104,3021 kr - 104,3021 kr 50 I lager
PG 29
20.0 mm
53,3696 kr - 53,3696 kr 61 I lager
M32
21.0 mm
  • av 6
Kabelgenomföring PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6;CR;NBR Svart

10152386

Prisintervall
15,0485 kr - 15,0485 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Genomföringsform
    High Performing
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.0 - 8.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
Kabelgenomföring PG 9 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6;CR;NBR Svart

10152362

Prisintervall
30,3375 kr - 30,3375 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Genomföringsform
    High Performing
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    2.0 - 6.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
Kabelgenomföring PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6;CR;NBR Svart

10152348

Prisintervall
16,8556 kr - 16,8556 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Genomföringsform
    High Performing
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 6.5 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
Kabelgenomföring PG 16 10.0 mm 14.0 mm Nylon 6;CR;NBR Svart

10152218

Prisintervall
23,2768 kr - 23,2768 kr

Lagernivåer
136 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Genomföringsform
    High Performing
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    10.0 - 14.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
Kabelgenomföring PG 36 Svart

10152287

Prisintervall
258,669 kr - 258,669 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Genomföringsform
    High Performing
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    20.0 - 26.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    13.0 mm
Kabelgenomföring PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6;CR;NBR Svart

10426173

Prisintervall
8,4547 kr - 8,4547 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Genomföringsform
    High Performing
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    6.0 - 12.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
Kabelgenomföring PG 29 12.0 mm 20.0 mm Nylon 6;CR;NBR Svart

10152263

Prisintervall
104,3021 kr - 104,3021 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Genomföringsform
    High Performing
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    12.0 - 20.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    11.0 mm
Kabelgenomföring M32 12.0 mm 21.0 mm Nylon 6;CR;NBR Svart

10152126

Prisintervall
53,3696 kr - 53,3696 kr

Lagernivåer
61 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Genomföringsform
    High Performing
  • Certifiering
    VDE
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    12.0 - 21.0 mm