10152089
CG-M20-1-BK
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 + | 8,5037 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Svart |
|---|---|
| Allt material | Polyamid 6 |
| Genomföringsform | High Performing |
| Certifiering | VDE |
| Kompatibelt diameterområde, kabel | 5.0 - 13.0 mm |
| Kompatibelt diameterområde, kabel | 0.197 - 0.512 in |
| Längd monteringsgänga | 0.315 in |
| Längd monteringsgänga | 8.0 mm |
| Totallängd | 36.0 mm |
| Totallängd | 1.417 in |
| Bredd över plana ytor | 0.945 in |
| Bredd över plana ytor | 24.0 mm |
| Standarder | IP68 - 5 Bar |
| Specifikationer | 5 bar |
| Gängstorlek | M20 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta