Meny Sök

Kabelband med märkning

I lager

Alla fördelar med ett vanligt kabelband, men har också en identifieringsbricka som går att skriva på.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
9 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Tag Location Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Köp
0,6568 kr - 1,0496 kr 17802 I lager
Under huvudet
25.0 mm
100.0 mm
1,0255 kr - 1,8788 kr 759 I lager
Över huvudet
20.0 mm
110.0 mm
1,2367 kr - 1,9606 kr 7063 I lager
Under huvudet
50.0 mm
200.0 mm
2,5836 kr - 4,4529 kr 3046 I lager
Över huvudet
50.0 mm
200.0 mm
0,6672 kr - 1,0616 kr 4002 I lager
Över huvudet
25.0 mm
111.5 mm
0,9897 kr - 1,5745 kr Fråga angående leveranstidhär
Över huvudet
25.0 mm
130.0 mm
3,0327 kr - 4,8273 kr Fråga angående leveranstidhär
Under huvudet
75.0 mm
270.0 mm
1,4941 kr - 2,381 kr Fråga angående leveranstidhär
Under huvudet
50.0 mm
200.0 mm
2,2334 kr - 3,8167 kr 3140 I lager
Över huvudet
50.0 mm
210.0 mm
Märkband 100.0 mm 25.0 mm PA Naturfärgad

10253403

Prisintervall
1,0496 kr - 0,6568 kr

Lagernivåer
17802 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Under huvudet
  • Rembredd
    2.5 mm
Märkband 110.0 mm 20.0 mm PA Naturfärgad

10331088

Prisintervall
1,8788 kr - 1,0255 kr

Lagernivåer
759 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Över huvudet
  • Rembredd
    2.5 mm
Märkband 200.0 mm 50.0 mm PA Naturfärgad

10253410

Prisintervall
1,9606 kr - 1,2367 kr

Lagernivåer
7063 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Under huvudet
  • Rembredd
    2.5 mm
Märkband 200.0 mm 50.0 mm PA Naturfärgad

10331071

Prisintervall
4,4529 kr - 2,5836 kr

Lagernivåer
3046 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Över huvudet
  • Rembredd
    2.5 mm
Märkband 111.5 mm 25.0 mm PA Naturfärgad

10253427

Prisintervall
1,0616 kr - 0,6672 kr

Lagernivåer
4002 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Över huvudet
  • Rembredd
    2.5 mm
Märkband 130.0 mm 25.0 mm PA Naturfärgad

10253458

Prisintervall
1,5745 kr - 0,9897 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Över huvudet
  • Rembredd
    2.5 mm
Märkband 270.0 mm 75.0 mm PA Naturfärgad

10253441

Prisintervall
4,8273 kr - 3,0327 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Under huvudet
  • Rembredd
    4.6 mm
Märkband 200.0 mm 50.0 mm PA Naturfärgad

10253434

Prisintervall
2,381 kr - 1,4941 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Under huvudet
  • Rembredd
    4.6 mm
Märkband 210.0 mm 50.0 mm PA Naturfärgad

10331095

Prisintervall
3,8167 kr - 2,2334 kr

Lagernivåer
3140 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Över huvudet
  • Rembredd
    2.5 mm