10331095
090221000002
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 3,8167 kr |
| 500 - 999 | 2,7634 kr |
| 1000 + | 2,2334 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Beläggning | Utan beläggning |
|---|---|
| Färg | Naturfärgad |
| Håltyp | No Screw Hole |
| Tag Location | Över huvudet |
| Rembredd | 2.5 mm |
| Rembredd | 0.098 in |
| Brickans längd | 9.0 mm |
| Brickans längd | 0.354 in |
| Brickans bredd | 0.787 in |
| Brickans bredd | 20.0 mm |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Standard | REACH |
| Standard | UL |
| Standard | RoHs |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta