Meny Sök

Märkband 200.0 mm 50.0 mm PA Naturfärgad

This cable tie is made of natural nylon 6/6. It is fitted with an identification tag of 28 x 13 mm that can be written on, specific printing is available on request. It has a maximum cables bundle diameter of 50.0 mm
Essentra artikelnummer:

10253434

Tillverkarens artikelnummer:

462674

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 2,381 kr
1000 - 1999 1,6568 kr
2000 + 1,4941 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

238,10 kr

100 x 2,381 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Beläggning Utan beläggning
Färg Naturfärgad
Håltyp No Screw Hole
Tag Location Under huvudet
Rembredd 4.6 mm
Brickans längd 28.0 mm
Brickans bredd 13.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Typ 3
Standard UL
Standard RoHs
Standard HF
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss