10253410
462672
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 999 | 1,9035 kr |
| 1000 - 1999 | 1,3343 kr |
| 2000 + | 1,2007 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Beläggning | Utan beläggning |
|---|---|
| Färg | Naturfärgad |
| Håltyp | Utan skruvhål |
| Tag Location | Under huvudet |
| Rembredd | 0.098 in |
| Rembredd | 2.5 mm |
| Brickans längd | 1.181 in |
| Brickans längd | 30.0 mm |
| Brickans bredd | 0.591 in |
| Brickans bredd | 15.0 mm |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Typ | 1 |
| Standard | HF |
| Standard | UL |
| Standard | RoHs |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta