Meny Sök

Justerbara kompressionslås

I lager

Kompressionslås med ställbart låsområde som har ett brett greppområde med justerbara skruvar. Låset ger bra kompression och finns i ett urval av förinställda kompressionsalternativ inklusive 4 mm och 6 mm, för förbättrad ljudisolering. Låset har ljuddämpande egenskaper och erbjuder bättre tätning under vibrations- och stötförhållanden.

Används i tillämpningar där miljöfaktorer såsom temperaturvariationer eller packningsslitage kan påverka tätningens effektivitet. Resistent mot temperaturer mellan -50C upp till +80 C. Vanligt förekommande inom industrier som industriella kapslingar.

Sortimentet har spärrar med kvartsvarvs kamdrift och ett urval av låsnings- och icke-låsande alternativ.

  • Lås klassat enligt DIN-EN 61373.
  • Kameror och drivnycklar säljs separat.
Material: , Rostfritt stål Färg: , Svart, Krom Serienummer: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
145 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Hylsans höjd Inriktning vid montering Material, spärr Huvudets höjd Huvuddiameter Nyckeltyp Köp
Fråga angående leveranstidhär
49.0 mm
20.0 mm
Högermontage
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
Fråga angående leveranstidhär
49.0 mm
20.0 mm
Vänsterhänt
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
20.0 mm
Högermontage
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Trekantsnyckel, 7,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
20.0 mm
Vänsterhänt
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Trekantsnyckel, 7,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
20.0 mm
Högermontage
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Trekantsnyckel, 7,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
20.0 mm
Vänsterhänt
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
20.0 mm
Vänsterhänt
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
20.0 mm
Högermontage
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
20.0 mm
Högermontage
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
20.0 mm
Högermontage
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
20.0 mm
Vänsterhänt
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Kvadratisk nyckel, 7,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
20.0 mm
Högermontage
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Kvadratisk nyckel, 7,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
20.0 mm
Högermontage
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
Fråga angående leveranstidhär
49.0 mm
20.0 mm
Högermontage
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
Fråga angående leveranstidhär
49.0 mm
20.0 mm
Högermontage
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Trekantsnyckel, 7,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
20.0 mm
Vänsterhänt
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
20.0 mm
Vänsterhänt
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Trekantsnyckel, 7,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
20.0 mm
Vänsterhänt
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Kvadratisk nyckel, 7,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
20.0 mm
Högermontage
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Kvadratisk nyckel, 7,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
49.0 mm
20.0 mm
Vänsterhänt
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Trekantsnyckel, 7,0 mm
  • av 8
Kompressionslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 28.0 mm

20796365


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material, spärr
    Zamak ZNAL4CU1
  • Höljets material
    Zamak ZNAL4CU1
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Kompressionslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 28.0 mm

20796372


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material, spärr
    Zamak ZNAL4CU1
  • Höljets material
    Zamak ZNAL4CU1
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Trekantsnyckel, 7,0 mm 28.0 mm

20796167


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material, spärr
    Zamak ZNAL4CU1
  • Höljets material
    Zamak ZNAL4CU1
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Kompressionslås Trekantsnyckel, 7,0 mm 28.0 mm

20796174


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material, spärr
    Zamak ZNAL4CU1
  • Höljets material
    Zamak ZNAL4CU1
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Trekantsnyckel, 7,0 mm 28.0 mm

20796242


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svartmålad
  • Material, spärr
    Zamak ZNAL4CU1
  • Höljets material
    Zamak ZNAL4CU1
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 28.0 mm

20796235


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svartmålad
  • Material, spärr
    Zamak ZNAL4CU1
  • Höljets material
    Zamak ZNAL4CU1
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 28.0 mm

20796211


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material, spärr
    Zamak ZNAL4CU1
  • Höljets material
    Zamak ZNAL4CU1
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 28.0 mm

20796280


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svartmålad
  • Material, spärr
    Zamak ZNAL4CU1
  • Höljets material
    Zamak ZNAL4CU1
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Kompressionslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 28.0 mm

20796204


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material, spärr
    Zamak ZNAL4CU1
  • Höljets material
    Zamak ZNAL4CU1
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 28.0 mm

20796143


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material, spärr
    Zamak ZNAL4CU1
  • Höljets material
    Zamak ZNAL4CU1
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Kompressionslås Kvadratisk nyckel, 7,0 mm 28.0 mm

20796198


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material, spärr
    Zamak ZNAL4CU1
  • Höljets material
    Zamak ZNAL4CU1
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Kvadratisk nyckel, 7,0 mm 28.0 mm

20796181


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material, spärr
    Zamak ZNAL4CU1
  • Höljets material
    Zamak ZNAL4CU1
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 28.0 mm

20796228


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svartmålad
  • Material, spärr
    Zamak ZNAL4CU1
  • Höljets material
    Zamak ZNAL4CU1
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 28.0 mm

20796303


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material, spärr
    Zamak ZNAL4CU1
  • Höljets material
    Zamak ZNAL4CU1
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Kompressionslås Trekantsnyckel, 7,0 mm 28.0 mm

20796327


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material, spärr
    Zamak ZNAL4CU1
  • Höljets material
    Zamak ZNAL4CU1
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 28.0 mm

20796150


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material, spärr
    Zamak ZNAL4CU1
  • Höljets material
    Zamak ZNAL4CU1
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Trekantsnyckel, 7,0 mm 28.0 mm

20796259


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svartmålad
  • Material, spärr
    Zamak ZNAL4CU1
  • Höljets material
    Zamak ZNAL4CU1
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Kvadratisk nyckel, 7,0 mm 28.0 mm

20796273


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svartmålad
  • Material, spärr
    Zamak ZNAL4CU1
  • Höljets material
    Zamak ZNAL4CU1
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Kvadratisk nyckel, 7,0 mm 28.0 mm

20796266


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svartmålad
  • Material, spärr
    Zamak ZNAL4CU1
  • Höljets material
    Zamak ZNAL4CU1
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Kompressionslås Trekantsnyckel, 7,0 mm 28.0 mm

20796334


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material, spärr
    Zamak ZNAL4CU1
  • Höljets material
    Zamak ZNAL4CU1
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt