Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20796198
20796198
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Slutför | Krompläterad |
|---|---|
| Material, spärr | Zamak ZNAL4CU1 |
| Höljets material | Zamak ZNAL4CU1 |
| Regelmaterial | Stål |
| Inriktning vid montering | Vänsterhänt |
| Nyckeltyp | Kvadratisk nyckel, 7,0 mm |
| Klass av rostfritt stål | ZNAL4CU1 |
| Regellängd | 45.0 mm |
| Regellängd | 1.772 in |
| Huvuddiameter | 28.0 mm |
| Huvuddiameter | 1.102 in |
| Huvudets höjd | 5.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.197 in |
| Hylsans höjd | 0.787 in |
| Hylsans höjd | 20.0 mm |
| Totallängd | 0.984 in |
| Totallängd | 25.0 mm |
| Grepplängd | 0.787 in |
| Grepplängd | 20.0 mm |
| Commodity Code | 8301409000 |