20796266
20796266
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Slutför | Svartmålad |
|---|---|
| Material, spärr | Zamak ZNAL4CU1 |
| Höljets material | Zamak ZNAL4CU1 |
| Regelmaterial | Stål |
| Inriktning vid montering | Högermontage |
| Nyckeltyp | Kvadratisk nyckel, 7,0 mm |
| Klass av rostfritt stål | ZNAL4CU1 |
| Regellängd | 45.0 mm |
| Regellängd | 1.772 in |
| Huvuddiameter | 1.102 in |
| Huvuddiameter | 28.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.197 in |
| Huvudets höjd | 5.0 mm |
| Hylsans höjd | 20.0 mm |
| Hylsans höjd | 0.787 in |
| Totallängd | 25.0 mm |
| Totallängd | 0.984 in |
| Grepplängd | 0.787 in |
| Grepplängd | 20.0 mm |
| Commodity Code | 8301409000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta