Meny Sök

Justerbara kompressionslås

I lager

Kompressionslås med ställbart låsområde som har ett brett greppområde med justerbara skruvar. Låset ger bra kompression och finns i ett urval av förinställda kompressionsalternativ inklusive 4 mm och 6 mm, för förbättrad ljudisolering. Låset har ljuddämpande egenskaper och erbjuder bättre tätning under vibrations- och stötförhållanden.

Används i tillämpningar där miljöfaktorer såsom temperaturvariationer eller packningsslitage kan påverka tätningens effektivitet. Resistent mot temperaturer mellan -50C upp till +80 C. Vanligt förekommande inom industrier som industriella kapslingar.

Sortimentet har spärrar med kvartsvarvs kamdrift och ett urval av låsnings- och icke-låsande alternativ.

  • Lås klassat enligt DIN-EN 61373.
  • Kameror och drivnycklar säljs separat.
Material: , Rostfritt stål Färg: , Svart, Krom Serienummer: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
145 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Hylsans höjd Inriktning vid montering Material, spärr Huvudets höjd Huvuddiameter Nyckeltyp Köp
145,7186 kr - 204,006 kr 2 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
65,3374 kr - 101,636 kr 46 I lager
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Rörformig nyckel
153,2042 kr - 214,4859 kr 15 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
149,3578 kr - 209,101 kr 44 I lager
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Sexkantsnyckel
59,9199 kr - 93,2087 kr 71 I lager
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Rörformig nyckel
445,7917 kr - 693,4537 kr 15 I lager
32.0 mm
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
445,7917 kr - 693,4537 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
74,8998 kr - 83,2221 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Trekantsnyckel, 7,0 mm
356,6334 kr - 554,763 kr 8 I lager
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Järnvägsnyckel
50,0648 kr - 77,8786 kr 1 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
65,3374 kr - 101,636 kr 48 I lager
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Rörformig nyckel
50,0648 kr - 77,8786 kr 19 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
151,1183 kr - 211,5656 kr 133 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
49.0 mm
20.0 mm
Vänsterhänt
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Kvadratisk nyckel, 7,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
20.0 mm
Högermontage
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
Fråga angående leveranstidhär
49.0 mm
20.0 mm
Vänsterhänt
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Kvadratisk nyckel, 7,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
20.0 mm
Vänsterhänt
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
20.0 mm
Högermontage
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
20.0 mm
Högermontage
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Kvadratisk nyckel, 7,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
49.0 mm
20.0 mm
Vänsterhänt
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Trekantsnyckel, 7,0 mm
  • av 8
Kompressionslås Pressgjuten zink

20119683

Prisintervall
204,006 kr - 145,7186 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
Kompressionslås Rörformig nyckel 58.0 mm

20119652

Prisintervall
101,636 kr - 65,3374 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material, spärr
    Zamak
  • Höljets material
    Zinklegering
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Pressgjuten zink

20119607

Prisintervall
214,4859 kr - 153,2042 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
Kompressionslås Sexkantsnyckel Stål

20119638

Prisintervall
209,101 kr - 149,3578 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material, spärr
    Zamak
  • Höljets material
    Zinklegering
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Rörformig nyckel 72.0 mm

20119621

Prisintervall
93,2087 kr - 59,9199 kr

Lagernivåer
71 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Pulverlackerad
  • Material, spärr
    Zamak
  • Höljets material
    Zinklegering
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås 3,0 mm dubbelbit 41.0 - 58.0 mm 316 Rostfritt stål

20052713

Prisintervall
693,4537 kr - 445,7917 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Klass av rostfritt stål
    AISI 316;AISI 304
  • Regellängd
    33.0 mm
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Kompressionslås 7,0 mm triangel

20052911

Prisintervall
693,4537 kr - 445,7917 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Klass av rostfritt stål
    AISI 316;AISI 304
  • Regellängd
    33.0 mm
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Kompressionslås Trekantsnyckel, 7,0 mm Stål

20049416

Prisintervall
83,2221 kr - 74,8998 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Järnvägsnyckel 72.0 mm Rostfritt stål

20053253

Prisintervall
554,763 kr - 356,6334 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Slutför
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås 8,0 mm kvadrat

20119539

Prisintervall
77,8786 kr - 50,0648 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
Kompressionslås Rörformig nyckel 72.0 mm

20119669

Prisintervall
101,636 kr - 65,3374 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material, spärr
    Zamak
  • Höljets material
    Zinklegering
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Pressgjuten zink

20119577

Prisintervall
77,8786 kr - 50,0648 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
Kompressionslås 8,0 mm kvadrat

20119584

Prisintervall
211,5656 kr - 151,1183 kr

Lagernivåer
133 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kompressionslås Kvadratisk nyckel, 7,0 mm 28.0 mm

20796433


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svartmålad
  • Material, spärr
    Zamak ZNAL4CU1
  • Höljets material
    Zamak ZNAL4CU1
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 28.0 mm

20796280


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svartmålad
  • Material, spärr
    Zamak ZNAL4CU1
  • Höljets material
    Zamak ZNAL4CU1
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Kompressionslås Kvadratisk nyckel, 7,0 mm 28.0 mm

20796358


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material, spärr
    Zamak ZNAL4CU1
  • Höljets material
    Zamak ZNAL4CU1
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 28.0 mm

20796297


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svartmålad
  • Material, spärr
    Zamak ZNAL4CU1
  • Höljets material
    Zamak ZNAL4CU1
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 28.0 mm

20796143


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material, spärr
    Zamak ZNAL4CU1
  • Höljets material
    Zamak ZNAL4CU1
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Kompressionslås Kvadratisk nyckel, 7,0 mm 28.0 mm

20796266


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svartmålad
  • Material, spärr
    Zamak ZNAL4CU1
  • Höljets material
    Zamak ZNAL4CU1
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Kompressionslås Trekantsnyckel, 7,0 mm 28.0 mm

20796334


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material, spärr
    Zamak ZNAL4CU1
  • Höljets material
    Zamak ZNAL4CU1
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt