Justerbara fötter - Standard/icke-ledade med en stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.
Serienummer: SR5439
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Typ av montage | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,8672 kr - 38,4494 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
|
|
||
| 11,7344 kr - 11,7344 kr | 4898 I lager |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,9372 kr - 6,9372 kr | 5759 I lager |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8,5746 kr - 8,5746 kr | 14183 I lager |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,4776 kr - 6,4776 kr | 12075 I lager |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 6,9659 kr - 6,9659 kr | 8528 I lager |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 15,8853 kr - 15,8853 kr | 10 I lager |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 5,007 kr - 5,007 kr | 9709 I lager |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,0557 kr - 5,0557 kr | 16155 I lager |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 14,6357 kr - 14,6357 kr | 4594 I lager |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,1616 kr - 6,1616 kr | 120 I lager |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,5117 kr - 7,5117 kr | 4604 I lager |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 11,7775 kr - 11,7775 kr | 7170 I lager |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10259788 | 11,3179 kr - 11,3179 kr | 47937 I lager |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
| 10,1402 kr - 10,1402 kr | 2180 I lager |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 16,4167 kr - 16,4167 kr | 7096 I lager |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 12,826 kr - 12,826 kr | 7100 I lager |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 5,027 kr - 5,027 kr | 34259 I lager |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,6104 kr - 4,6104 kr | 16738 I lager |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,6643 kr - 6,6643 kr | 1558 I lager |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta