Meny Sök

30.0 mm Bultmonterade nivåfötter M8 25.0 mm

Den justerbara, bultmonterade nivåfoten av PP har en 30,0 mm styv bas för montering på maskiner eller transportband upp till.
Essentra artikelnummer:

10259412

Tillverkarens artikelnummer:

466127

13855 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
400 + 5,0557 kr
Standardförpackning: 400

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

2 022,28 kr

400 x 5,0557 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M8
Fotdiameter 30.0 mm
Basens höjd 19.0 mm
Gängans längd 25.0 mm
Basmaterial PP
Typ av bas Plast, styv
Färg Svart
Allt material Polypropen;stål
Typ av montage Gängad pinnbult
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss