Meny Sök

25.0 mm Bultmonterade nivåfötter M8 100.0 mm

Den justerbara, bultmonterade nivåfoten av PP har en 25,0 mm styv bas för montering på maskiner eller transportband upp till.
Essentra artikelnummer:

10259405

Tillverkarens artikelnummer:

466126

7448 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
150 + 11,7344 kr
Standardförpackning: 150

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

1 760,16 kr

150 x 11,7344 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M8
Fotdiameter 25.0 mm
Basens höjd 19.0 mm
Gängans längd 100.0 mm
Basmaterial PP
Typ av bas Plast, styv
Färg Svart
Allt material Polypropen;stål
Typ av montage Gängad pinnbult
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss