Meny Sök

Icke-ledade justerbara fötter 38.0 mm M10 Svart

Den justerbara, bultmonterade nivåfoten av PP har en 38,0 mm styv bas för montering på maskiner eller transportband upp till.
Essentra artikelnummer:

10259566

Tillverkarens artikelnummer:

466142

8528 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
300 + 6,9659 kr
Standardförpackning: 300

Beställ i flerpack med 300

Totalpris:

2 089,77 kr

300 x 6,9659 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M10
Fotdiameter 38.0 mm
Basens höjd 19.0 mm
Basmaterial PP
Färg Svart
Allt material Polypropen;stål
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss