Meny Sök

Isoleringshylsor

I lager

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Isoleringshylsor är utformade för att ge elektrisk och värmeisolering för montage där detta är ett grundläggande krav.
  • De är självsmörjande, samt är korrosions- och nötningsbeständiga.
  • Användning av isoleringshylsor i fuktiga miljöer bör undvikas.
Material: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Färg: Naturfärgad, Svart Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
357 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Flänshöjd Minsta ytterdiameter Färg Material Innerdiameter Maximal ytterdiameter Köp
0,7677 kr - 0,7677 kr 16000 I lager
2.0 mm
12.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.0 mm
16.0 mm
1,179 kr - 1,6421 kr 39520 I lager
1.5 mm
10.9 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.2 mm
18.0 mm
1,6636 kr - 1,734 kr 43182 I lager
1.0 mm
5.2 mm
Svart
Nylon 6/6
5.0 mm
12.0 mm
2,8699 kr - 2,9883 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
3.7 mm
Svart
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
2,9439 kr - 3,0031 kr 5000 I lager
1.6 mm
5.2 mm
Svart
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
2,0251 kr - 2,0251 kr 14000 I lager
2.0 mm
9.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.0 mm
12.0 mm
1,3917 kr - 1,7953 kr 8386 I lager
3.0 mm
16.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.1 mm
20.0 mm
13,7021 kr - 14,9804 kr 300 I lager
3.0 mm
98.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
50.0 mm
57.0 mm
3,6688 kr - 3,7428 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
5.2 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
1,6804 kr - 2,1687 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
14.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
12.5 mm
17.5 mm
1,0932 kr - 1,5237 kr 9000 I lager
1.5 mm
11.9 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.2 mm
18.0 mm
2,8699 kr - 2,9883 kr 1000 I lager
1.2 mm
4.3 mm
Svart
Nylon 6/6
3.6 mm
7.6 mm
1,9533 kr - 1,9533 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
6.5 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.3 mm
12.0 mm
6,8495 kr - 6,8495 kr 17125 I lager
2.0 mm
13.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.0 mm
18.0 mm
4,6304 kr - 4,6304 kr 6010 I lager
1.6 mm
10.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.0 mm
15.0 mm
1,8344 kr - 2,367 kr 49800 I lager
1.7 mm
4.9 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
3.1 mm
8.2 mm
2,1155 kr - 2,722 kr 32951 I lager
4.4 mm
9.9 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.1 mm
18.6 mm
1,0962 kr - 1,5237 kr 94262 I lager
2.0 mm
8.9 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.2 mm
15.0 mm
1,1509 kr - 1,5977 kr 112373 I lager
2.0 mm
9.9 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.2 mm
15.0 mm
1,321 kr - 1,716 kr 68249 I lager
2.0 mm
11.9 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.2 mm
18.0 mm
  • av 18
Isoleringshylsor 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10120477

Prisintervall
0,7677 kr - 0,7677 kr

Lagernivåer
16000 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    12.0 mm
  • Maximal ytterdiameter
    16.0 mm
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Flänshöjd
    2.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Isoleringsbricka 6.2 mm 10.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10117095

Prisintervall
1,6421 kr - 1,179 kr

Lagernivåer
39520 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    18.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    10.8 mm
  • Minsta ytterdiameter
    10.9 mm
  • Maximal ytterdiameter
    18.0 mm
Isoleringshylsor 5.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Svart

10133798

Prisintervall
1,734 kr - 1,6636 kr

Lagernivåer
43182 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    4.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    12.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    5.5 mm
  • Minsta ytterdiameter
    5.2 mm
  • Maximal ytterdiameter
    12.0 mm
Isoleringshylsor M2.5 2.9 mm 3.7 mm Svart Nylon 6/6

10110751

Prisintervall
2,9883 kr - 2,8699 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.4 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    6.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    3.7 mm
  • Minsta ytterdiameter
    3.7 mm
  • Maximal ytterdiameter
    6.0 mm
Isoleringshylsor M4 4.4 mm 5.2 mm Svart Nylon 6/6

10110782

Prisintervall
3,0031 kr - 2,9439 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    4.7 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    8.7 mm
  • Ytterdiameter, bas
    8.7 mm
  • Minsta ytterdiameter
    5.2 mm
  • Maximal ytterdiameter
    8.7 mm
Isoleringshylsor 5.0 mm 9.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10185940

Prisintervall
2,0251 kr - 2,0251 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    9.0 mm
  • Maximal ytterdiameter
    12.0 mm
  • Innerdiameter
    5.0 mm
  • Flänshöjd
    2.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Isoleringshylsor 10.1 mm 16.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10072851

Prisintervall
1,7953 kr - 1,3917 kr

Lagernivåer
8386 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    16.0 mm
  • Maximal ytterdiameter
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    10.1 mm
  • Flänshöjd
    3.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Isoleringshylsor 50.0 mm 98.0 mm 57.0 mm Nylon 6/6

10072882

Prisintervall
14,9804 kr - 13,7021 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    98.0 mm
  • Maximal ytterdiameter
    57.0 mm
  • Innerdiameter
    50.0 mm
  • Flänshöjd
    3.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Isoleringshylsor M4 4.4 mm 5.2 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10110799

Prisintervall
3,7428 kr - 3,6688 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    6.4 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    8.7 mm
  • Ytterdiameter, bas
    5.2 mm
  • Minsta ytterdiameter
    5.2 mm
  • Maximal ytterdiameter
    8.7 mm
Isoleringshylsor 12.5 mm 14.0 mm 17.5 mm Nylon 6/6

10072912

Prisintervall
2,1687 kr - 1,6804 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    14.0 mm
  • Maximal ytterdiameter
    17.5 mm
  • Innerdiameter
    12.5 mm
  • Flänshöjd
    1.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Isoleringsbricka 5.2 mm 11.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10117071

Prisintervall
1,5237 kr - 1,0932 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    18.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    11.7 mm
  • Minsta ytterdiameter
    11.9 mm
  • Maximal ytterdiameter
    18.0 mm
Isoleringshylsor M3.5 3.6 mm 4.3 mm Svart Nylon 6/6

10110768

Prisintervall
2,9883 kr - 2,8699 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.6 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    7.4 mm
  • Ytterdiameter, bas
    7.4 mm
  • Minsta ytterdiameter
    4.3 mm
  • Maximal ytterdiameter
    7.6 mm
Isoleringshylsor 4.3 mm 6.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10185933

Prisintervall
1,9533 kr - 1,9533 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    6.5 mm
  • Maximal ytterdiameter
    12.0 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Flänshöjd
    1.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Isoleringshylsor 10.0 mm 13.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10137994

Prisintervall
6,8495 kr - 6,8495 kr

Lagernivåer
17125 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    6.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    18.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    13.0 mm
  • Minsta ytterdiameter
    13.0 mm
  • Maximal ytterdiameter
    18.0 mm
Isoleringshylsor 6.0 mm 10.0 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10137956

Prisintervall
4,6304 kr - 4,6304 kr

Lagernivåer
6010 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    6.9 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    15.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    10.0 mm
  • Minsta ytterdiameter
    10.0 mm
  • Maximal ytterdiameter
    15.0 mm
Försänkt isoleringsbricka 3.1 mm 4.9 mm 8.2 mm Nylon 6/6

10065839

Prisintervall
2,367 kr - 1,8344 kr

Lagernivåer
49800 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    4.9 mm
  • Maximal ytterdiameter
    8.2 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Flänshöjd
    1.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Försänkt isoleringsbricka 8.1 mm 9.9 mm 18.6 mm Nylon 6/6

10065877

Prisintervall
2,722 kr - 2,1155 kr

Lagernivåer
32951 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    9.9 mm
  • Maximal ytterdiameter
    18.6 mm
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Flänshöjd
    4.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Isoleringsbricka 6.2 mm 8.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10055052

Prisintervall
1,5237 kr - 1,0962 kr

Lagernivåer
94262 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    8.9 mm
  • Maximal ytterdiameter
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Flänshöjd
    2.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Isoleringsbricka 8.2 mm 9.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10055090

Prisintervall
1,5977 kr - 1,1509 kr

Lagernivåer
112373 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    9.9 mm
  • Maximal ytterdiameter
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Flänshöjd
    2.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Isoleringsbricka 10.2 mm 11.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10055137

Prisintervall
1,716 kr - 1,321 kr

Lagernivåer
68249 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    11.9 mm
  • Maximal ytterdiameter
    18.0 mm
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Flänshöjd
    2.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad