Meny Sök

Isoleringsbricka 5.2 mm 11.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10117071

Tillverkarens artikelnummer:

018050600001

1278 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,5237 kr
1000 + 1,0932 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

761,85 kr

500 x 1,5237 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens höjd 2.0 mm
Flänsens ytterdiameter 18.0 mm
Ytterdiameter, bas 11.7 mm
Minsta ytterdiameter 11.9 mm
Maximal ytterdiameter 18.0 mm
Innerdiameter 5.2 mm
Flänshöjd 1.5 mm
Kompatibla skruvstorlekar (alla) M5
Färg Naturfärgad
Material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss