10110799
MNI-8-16-109
Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 3,6338 kr |
5000 + | 3,562 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basens höjd | 6.4 mm |
---|---|
Basens höjd | 0.252 in |
Ytterdiameter, bas | 0.205 in |
Ytterdiameter, bas | 5.2 mm |
Flänshöjd | 0.063 in |
Flänshöjd | 1.6 mm |
Flänsens ytterdiameter | 0.343 in |
Flänsens ytterdiameter | 8.7 mm |
Innerdiameter | 0.173 in |
Innerdiameter | 4.4 mm |
Färg | Naturfärgad |
Kompatibla skruvstorlekar (alla) | M4 |
Typ av bricka | Isolerande hylsa |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta