Meny Sök

Isoleringshylsor

I lager

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Isoleringshylsor är utformade för att ge elektrisk och värmeisolering för montage där detta är ett grundläggande krav.
  • De är självsmörjande, samt är korrosions- och nötningsbeständiga.
  • Användning av isoleringshylsor i fuktiga miljöer bör undvikas.
Material: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Färg: Naturfärgad, Svart Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
357 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Flänshöjd Minsta ytterdiameter Färg Material Innerdiameter Maximal ytterdiameter Köp
0,3404 kr - 0,4203 kr 2179 I lager
1.0 mm
4.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
3.1 mm
6.2 mm
0,4458 kr - 0,5503 kr 31759 I lager
0.8 mm
5 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.3 mm
9.5 mm
0,2765 kr - 0,3413 kr 1968 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
7.0 mm
0,1945 kr - 0,2401 kr 13736 I lager
1.2 mm
3.7 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.2 mm
9.0 mm
0,2287 kr - 0,2824 kr 940 I lager
1.5 mm
4.1 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.8 mm
10.0 mm
0,3725 kr - 0,46 kr 3247 I lager
2.5 mm
4.5 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
13.2 mm
19.0 mm
0,2512 kr - 0,3102 kr 1985 I lager
1.3 mm
11.2 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.2 mm
22.2 mm
0,6546 kr - 0,8081 kr 1420 I lager
2.1 mm
5.3 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.0 mm
19.6 mm
0,2549 kr - 0,3146 kr 151785 I lager
1.5 mm
4.9 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.3 mm
12.5 mm
0,2458 kr - 0,3035 kr 900 I lager
1.4 mm
3.5 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.2 mm
10.4 mm
0,29 kr - 0,358 kr 4417 I lager
1.6 mm
4.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.1 mm
12.0 mm
0,4017 kr - 0,4959 kr 1457 I lager
2.1 mm
4.6 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.1 mm
15.8 mm
0,344 kr - 0,4247 kr 960 I lager
2.0 mm
4.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.3 mm
15.0 mm
1,922 kr - 2,3728 kr 2702 I lager
2.5 mm
5.5 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
14.0 mm
25.2 mm
0,3542 kr - 0,4372 kr 33403 I lager
1.6 mm
3.1 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
1,8539 kr - 2,2433 kr 4757 I lager
1.5 mm
8 mm
Svart
Nylon 6/6
6.1 mm
12.3 mm
2,2364 kr - 2,3375 kr 67400 I lager
1.5 mm
6.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.1 mm
8.4 mm
  • av 18
Isoleringshylsor 3.1 mm 4.0 mm 6.2 mm Nylon 6/6

10184035

Prisintervall
0,4203 kr - 0,3404 kr

Lagernivåer
2179 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    4.0 mm
  • Maximal ytterdiameter
    6.2 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Flänshöjd
    1.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Isoleringshylsor 0.171 in 0.195 in 0.375 in Nylon 6/6

10334379

Prisintervall
0,5503 kr - 0,4458 kr

Lagernivåer
31759 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.6 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    9.5 mm
  • Ytterdiameter, bas
    5 mm
  • Minsta ytterdiameter
    5 mm
  • Maximal ytterdiameter
    9.5 mm
Bricka 3.1 mm; 7.0 mm; 1.4 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10217382

Prisintervall
0,3413 kr - 0,2765 kr

Lagernivåer
1968 I lager
Egenskaper
  • Maximal ytterdiameter
    7.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
EBF-bricka M4.2 4.2 mm 9.0 mm Nylon 6/6

10217405

Prisintervall
0,2401 kr - 0,1945 kr

Lagernivåer
13736 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.8 mm
  • Ytterdiameter, bas
    3.7 mm
  • Minsta ytterdiameter
    3.7 mm
  • Maximal ytterdiameter
    9.0 mm
  • Innerdiameter
    4.2 mm
EBF-bricka M4.8 4.8 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10217412

Prisintervall
0,2824 kr - 0,2287 kr

Lagernivåer
940 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.7 mm
  • Ytterdiameter, bas
    4.1 mm
  • Minsta ytterdiameter
    4.1 mm
  • Maximal ytterdiameter
    10.0 mm
  • Innerdiameter
    4.8 mm
EBF-bricka 13.2 mm 4.5 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10217498

Prisintervall
0,46 kr - 0,3725 kr

Lagernivåer
3247 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    12.2 mm
  • Minsta ytterdiameter
    4.5 mm
  • Maximal ytterdiameter
    19.0 mm
  • Innerdiameter
    13.2 mm
EBF-bricka #8. M4 4.2 mm 9.0 mm Nylon 6/6

10217399

Prisintervall
0,3102 kr - 0,2512 kr

Lagernivåer
1985 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    0.75 mm
  • Minsta ytterdiameter
    11.2 mm
  • Maximal ytterdiameter
    22.2 mm
  • Innerdiameter
    4.2 mm
  • Flänshöjd
    1.3 mm
EBF-bricka 10.0 mm 5.3 mm 19.6 mm Nylon 6/6

10217474

Prisintervall
0,8081 kr - 0,6546 kr

Lagernivåer
1420 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.6 mm
  • Minsta ytterdiameter
    5.3 mm
  • Maximal ytterdiameter
    19.6 mm
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Flänshöjd
    2.1 mm
EBF-bricka M6 6.3 mm 12.5 mm Nylon 6/6

10217443

Prisintervall
0,3146 kr - 0,2549 kr

Lagernivåer
151785 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.3 mm
  • Ytterdiameter, bas
    5.0 mm
  • Minsta ytterdiameter
    4.9 mm
  • Maximal ytterdiameter
    12.5 mm
  • Innerdiameter
    6.3 mm
EBF-bricka #10. M5 5.2 mm 10.4 mm Nylon 6/6

10217429

Prisintervall
0,3035 kr - 0,2458 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.05 mm
  • Minsta ytterdiameter
    3.5 mm
  • Maximal ytterdiameter
    10.4 mm
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Flänshöjd
    1.4 mm
EBF-bricka M6 6.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10217436

Prisintervall
0,358 kr - 0,29 kr

Lagernivåer
4417 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.2 mm
  • Minsta ytterdiameter
    4.0 mm
  • Maximal ytterdiameter
    12.0 mm
  • Innerdiameter
    6.1 mm
  • Flänshöjd
    1.6 mm
EBF-bricka 5/16. M8 8.1 mm 15.8 mm Nylon 6/6

10217450

Prisintervall
0,4959 kr - 0,4017 kr

Lagernivåer
1457 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.25 mm
  • Minsta ytterdiameter
    4.6 mm
  • Maximal ytterdiameter
    15.8 mm
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Flänshöjd
    2.1 mm
EBF-bricka 10.3 mm 4.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10217481

Prisintervall
0,4247 kr - 0,344 kr

Lagernivåer
960 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    9.5 mm
  • Minsta ytterdiameter
    4.0 mm
  • Maximal ytterdiameter
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    10.3 mm
EBF-bricka 14.0 mm 5.5 mm 25.2 mm Nylon 6/6

10217504

Prisintervall
2,3728 kr - 1,922 kr

Lagernivåer
2702 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.5 mm
  • Minsta ytterdiameter
    5.5 mm
  • Maximal ytterdiameter
    25.2 mm
  • Innerdiameter
    14.0 mm
  • Flänshöjd
    2.5 mm
EBF-bricka M8 8.2 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10217467

Prisintervall
0,4372 kr - 0,3542 kr

Lagernivåer
33403 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.5 mm
  • Ytterdiameter, bas
    7.0 mm
  • Minsta ytterdiameter
    3.1 mm
  • Maximal ytterdiameter
    16.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
Isoleringshylsor 0.240 in 0.315 in 0.483 in Nylon 6/6

10334478

Prisintervall
2,2433 kr - 1,8539 kr

Lagernivåer
4757 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    4 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    12.3 mm
  • Ytterdiameter, bas
    8 mm
  • Minsta ytterdiameter
    8 mm
  • Maximal ytterdiameter
    12.3 mm
Isoleringshylsor 4.1 mm 6.0 mm 8.4 mm Nylon 6/6

10184066

Prisintervall
2,3375 kr - 2,2364 kr

Lagernivåer
67400 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    6.0 mm
  • Maximal ytterdiameter
    8.4 mm
  • Innerdiameter
    4.1 mm
  • Flänshöjd
    1.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad