Meny Sök

EBF-bricka 13.2 mm Nylon 6/6

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 19.0 mm | 0.748 in and a base height of .
Essentra artikelnummer:

10217498

Tillverkarens artikelnummer:

16MLSW132190250

5247 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 0,4466 kr
2500 - 9999 0,4019 kr
10000 + 0,3617 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

223,30 kr

500 x 0,4466 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens höjd 2.0 mm
Ytterdiameter, bas 12.2 mm
Innerdiameter 13.2 mm
Flänshöjd 2.5 mm
Kompatibla skruvstorlekar (alla) 1/4
Färg Naturfärgad
Material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss