Meny Sök

EBF-bricka 10.3 mm 4.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 15.0 mm | 0.591 in and a base height of .
Essentra artikelnummer:

10217481

Tillverkarens artikelnummer:

16MLSW103150200

960 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,4247 kr
5000 - 19999 0,3822 kr
20000 + 0,344 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

424,70 kr

1000 x 0,4247 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens höjd 2.0 mm
Ytterdiameter, bas 9.5 mm
Minsta ytterdiameter 4.0 mm
Maximal ytterdiameter 15.0 mm
Innerdiameter 10.3 mm
Flänshöjd 2.0 mm
Kompatibla skruvstorlekar (alla) 1/8
Färg Naturfärgad
Material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss