These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Material: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Färg: Naturfärgad, Svart Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Flänshöjd | Minsta ytterdiameter | Färg | Material | Längd under huvudet | Maximal ytterdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2439 kr - 0,3011 kr | 1985 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,334 kr - 0,4123 kr | 5960 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,2684 kr - 0,3314 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,39 kr - 0,4815 kr | 1457 I lager |
0.083 in
2.1 mm
|
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,6355 kr - 0,7846 kr | 1420 I lager |
0.083 in
2.1 mm
|
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,2475 kr - 0,3055 kr | 155785 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,2386 kr - 0,2947 kr | 9898 I lager |
0.055 in
1.4 mm
|
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 1,866 kr - 2,3037 kr | 2702 I lager |
0.098 in
2.5 mm
|
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,3439 kr - 0,4245 kr | 33403 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,222 kr - 0,2742 kr | 1940 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,3617 kr - 0,4466 kr | 5247 I lager |
0.098 in
2.5 mm
|
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,1889 kr - 0,2331 kr | 13736 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,2815 kr - 0,3475 kr | 426 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 1,5721 kr - 1,9409 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,5465 kr - 0,6746 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,5342 kr - 0,6596 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.188 in
4.8 mm
|
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,4635 kr - 0,5721 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.046 in
1.2 mm
|
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,6182 kr - 0,7632 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.065 in
1.7 mm
|
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,7994 kr - 0,9869 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.070 in
1.8 mm
|
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,8227 kr - 1,0158 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.078 in
2 mm
|
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta