Meny Sök

Isoleringshylsor 3.1 mm 3.4 mm 10.0 mm Nylon 6/6

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10229255

Tillverkarens artikelnummer:

312084359935

48 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,0414 kr
1000 + 0,747 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

520,70 kr

500 x 1,0414 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Minsta ytterdiameter 3.4 mm
Maximal ytterdiameter 10.0 mm
Innerdiameter 3.1 mm
Flänshöjd 8.0 mm
Färg Svart
Material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss