Meny Sök

Isoleringshylsor 6.1 mm 7.8 mm 12.0 mm Nylon 6/6

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10229279

Tillverkarens artikelnummer:

312084559935

14000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,5089 kr
1000 + 1,1672 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

754,45 kr

500 x 1,5089 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Minsta ytterdiameter 7.8 mm
Maximal ytterdiameter 12.0 mm
Innerdiameter 6.1 mm
Flänshöjd 15.0 mm
Färg Svart
Material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss