10605868
MNI-4-5BK
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,9154 kr |
| 5000 - 9999 | 2,8577 kr |
| 10000 + | 2,7999 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Basens höjd | 0.083 in |
|---|---|
| Basens höjd | 2.1 mm |
| Flänsens ytterdiameter | 0.252 in |
| Flänsens ytterdiameter | 6.4 mm |
| Ytterdiameter, bas | 0.252 in |
| Ytterdiameter, bas | 6.4 mm |
| Minsta ytterdiameter | 3.6 mm |
| Minsta ytterdiameter | 0.142 in |
| Maximal ytterdiameter | 0.252 in |
| Maximal ytterdiameter | 6.4 mm |
| Innerdiameter | 0.114 in |
| Innerdiameter | 2.9 mm |
| Flänshöjd | 1.2 mm |
| Flänshöjd | 0.047 in |
| Kompatibla skruvstorlekar (alla) | M2.5 |
| Färg | Svart |
| Material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta