Meny Sök

Hexagonal Threaded Supports

I lager

Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
193 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Paneltjocklek Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
1,9231 kr - 3,5061 kr 34400 I lager
M4
23.8 mm
1,5533 kr - 2,8404 kr 55395 I lager
M4
7.9 mm
1,2946 kr - 1,4803 kr 18766 I lager
15.9 mm
1,6864 kr - 3,0918 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
14.3 mm
1,9675 kr - 3,5948 kr 10800 I lager
M4
25.4 mm
1,79 kr - 3,2842 kr 40219 I lager
M4
19.1 mm
2,3006 kr - 2,6269 kr 20 I lager
9.5 mm
2,3821 kr - 2,7085 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
2,3106 kr - 3,4644 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
25.4 mm
2,5453 kr - 2,888 kr 1000 I lager
3.2 mm
2,8708 kr - 3,2835 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
6.4 mm
2,3821 kr - 2,7085 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9 mm
2,8708 kr - 3,2835 kr 998 I lager
M4
4.8 mm
2,8708 kr - 3,2835 kr 9800 I lager
M4
9.5 mm
2,3006 kr - 2,6269 kr Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
2,3006 kr - 2,6269 kr 3998 I lager
19.1 mm
2,6456 kr - 3,021 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9 mm
2,3658 kr - 2,6922 kr 11000 I lager
6.4 mm
2,3821 kr - 2,7085 kr 820 I lager
6.4 mm
1,2946 kr - 1,4803 kr 10000 I lager
9.5 mm
  • av 10
Stöd med skruv och låsning 23.8 mm PA

10119969

Prisintervall
3,5061 kr - 1,9231 kr

Lagernivåer
34400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning 7.9 mm PA

10119853

Prisintervall
2,8404 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
55395 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Skruvstöd, gängat 15.9 mm Hongängat fäste

10108147

Prisintervall
1,4803 kr - 1,2946 kr

Lagernivåer
18766 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning 14.3 mm PA

10119891

Prisintervall
3,0918 kr - 1,6864 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning 25.4 mm PA

10119976

Prisintervall
3,5948 kr - 1,9675 kr

Lagernivåer
10800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning 19.1 mm PA

10119921

Prisintervall
3,2842 kr - 1,79 kr

Lagernivåer
40219 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Skruvstöd, gängat 9.5 mm Hongängat fäste

10011164

Prisintervall
2,6269 kr - 2,3006 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning M4 UL94 V-2 11.1 mm Nylon 6/6

10017012

Prisintervall
2,7085 kr - 2,3821 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Skruvstöd, gängat 25.4 mm M4 Hongängat fäste

10109212

Prisintervall
3,4644 kr - 2,3106 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Stöd med skruv och låsning M3 UL94 V-2 3.2 mm Nylon 6/6

10016800

Prisintervall
2,888 kr - 2,5453 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Stöd med skruv och låsning M3 UL94 V-0 6.4 mm PA

10016855

Prisintervall
3,2835 kr - 2,8708 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning M4 UL94 V-2 15.9 mm Nylon 6/6

10016923

Prisintervall
2,7085 kr - 2,3821 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Stöd med skruv och låsning M4 UL94 V-0 4.8 mm PA

10016961

Prisintervall
3,2835 kr - 2,8708 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning M4 UL94 V-0 9.5 mm PA

10017005

Prisintervall
3,2835 kr - 2,8708 kr

Lagernivåer
9800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv 22.2 mm Hongängat fäste Nylon 6/6 Naturfärgad

10011218

Prisintervall
2,6269 kr - 2,3006 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Skruvstöd, gängat 19.1 mm Hongängat fäste

10013724

Prisintervall
2,6269 kr - 2,3006 kr

Lagernivåer
3998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10109106

Prisintervall
3,021 kr - 2,6456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning #8-32 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024218

Prisintervall
2,6922 kr - 2,3658 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Längd på distans
    6.4 mm
Stöd med skruv och låsning M4 UL94 V-2 6.4 mm Nylon 6/6

10016978

Prisintervall
2,7085 kr - 2,3821 kr

Lagernivåer
820 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Skruvstöd, gängat 9.5 mm Hongängat fäste

10108215

Prisintervall
1,4803 kr - 1,2946 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm