Meny Sök

Hexagonal Threaded Supports

I lager

Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
193 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Paneltjocklek Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
1,79 kr - 3,2842 kr 40219 I lager
M4
19.1 mm
1,9675 kr - 3,5948 kr 10800 I lager
M4
25.4 mm
1,8492 kr - 3,3581 kr 31000 I lager
M4
20.6 mm
2,0415 kr - 3,7428 kr 2300 I lager
M4
28.6 mm
1,8361 kr - 2,0995 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
22.2 mm
1,2946 kr - 1,4803 kr 18766 I lager
15.9 mm
3,6548 kr - 3,9648 kr Fråga angående leveranstidhär
M4 x 0.7
31.7 mm
1,5533 kr - 2,8404 kr 55395 I lager
M4
7.9 mm
1,6864 kr - 3,0918 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
14.3 mm
2,6331 kr - 2,6331 kr 2254 I lager
M4
20.0 mm
1,794 kr - 1,794 kr 1498 I lager
M4
8.0 mm
2,6456 kr - 3,021 kr 1000 I lager
M4
19.1 mm
2,3006 kr - 2,6269 kr 7000 I lager
6.4 mm
2,5453 kr - 2,888 kr 35838 I lager
15.9 mm
2,8708 kr - 3,2835 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.8 mm
2,5453 kr - 2,888 kr 11560 I lager
9.5 mm
2,3006 kr - 2,6269 kr 18995 I lager
19.1 mm
2,6456 kr - 3,021 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
25.4 mm
2,6456 kr - 3,021 kr 4203 I lager
M4
9.5 mm
2,3006 kr - 2,6269 kr 1000 I lager
12.7 mm
  • av 10
Stöd med skruv och låsning 19.1 mm PA

10119921

Prisintervall
3,2842 kr - 1,79 kr

Lagernivåer
40219 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning 25.4 mm PA

10119976

Prisintervall
3,5948 kr - 1,9675 kr

Lagernivåer
10800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning 20.6 mm PA

10119938

Prisintervall
3,3581 kr - 1,8492 kr

Lagernivåer
31000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning 28.6 mm PA

10119983

Prisintervall
3,7428 kr - 2,0415 kr

Lagernivåer
2300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Skruvstöd, gängat 22.2 mm M4 Hongängat fäste

10108185

Prisintervall
2,0995 kr - 1,8361 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Skruvstöd, gängat 15.9 mm Hongängat fäste

10108147

Prisintervall
1,4803 kr - 1,2946 kr

Lagernivåer
18766 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning 31.7 mm PA

10110935

Prisintervall
3,9648 kr - 3,6548 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4 x 0.7
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning 7.9 mm PA

10119853

Prisintervall
2,8404 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
55395 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning 14.3 mm PA

10119891

Prisintervall
3,0918 kr - 1,6864 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning 20.0 mm PA

10175408

Prisintervall
2,6331 kr - 2,6331 kr

Lagernivåer
2254 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Håldiameter A
    3.8 mm
Stöd med skruv och låsning 8.0 mm PA

10175446

Prisintervall
1,794 kr - 1,794 kr

Lagernivåer
1498 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Håldiameter A
    3.8 mm
Stöd med skruv och låsning M4 19.1 mm PA Naturfärgad

10013793

Prisintervall
3,021 kr - 2,6456 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Stöd med skruv och låsning M4 6.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10011232

Prisintervall
2,6269 kr - 2,3006 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning M3 UL94 V-2 15.9 mm Nylon 6/6

10016794

Prisintervall
2,888 kr - 2,5453 kr

Lagernivåer
35838 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Stöd med skruv och låsning M3 UL94 V-0 4.8 mm PA

10016831

Prisintervall
3,2835 kr - 2,8708 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning M3 UL94 V-2 9.5 mm Nylon 6/6

10016879

Prisintervall
2,888 kr - 2,5453 kr

Lagernivåer
11560 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Stöd med skruv och låsning M4 19.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10013786

Prisintervall
2,6269 kr - 2,3006 kr

Lagernivåer
18995 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning M4 25.4 mm PA Naturfärgad

10013823

Prisintervall
3,021 kr - 2,6456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Stöd med skruv och låsning M4 9.5 mm PA Naturfärgad

10011263

Prisintervall
3,021 kr - 2,6456 kr

Lagernivåer
4203 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Stöd med skruv och låsning 12.7 mm Nylon 6/6

10109175

Prisintervall
2,6269 kr - 2,3006 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm