10017012
MSCBSM-M4-7-01
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,7085 kr |
| 5000 - 9999 | 2,5291 kr |
| 10000 + | 2,3821 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Snap Lock |
| Fäste med hål typ B | Hangängat fäste |
| Kroppens diameter | 0.173 in |
| Kroppens diameter | 4.4 mm |
| Håldiameter A | 3.2 mm |
| Håldiameter A | 0.126 in |
| Längd på distans | 0.437 in |
| Längd på distans | 11.1 mm |
| Gängans längd | 0.252 in |
| Gängans längd | 6.4 mm |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta