Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Paneltjocklek | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4236 kr - 2,772 kr | 7000 I lager |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,9082 kr - 1,9082 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,3128 kr - 2,6296 kr | 10000 I lager |
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,5564 kr - 2,5564 kr | 2754 I lager |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,4793 kr - 2,7002 kr | 24500 I lager |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,5799 kr - 2,8725 kr | 16386 I lager |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,7091 kr - 3,1167 kr | 50994 I lager |
|
M4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 1,8671 kr - 3,404 kr | 34200 I lager |
|
M4
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 2,2336 kr - 2,5504 kr | 3998 I lager |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,2336 kr - 2,5504 kr | 20 I lager |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,2433 kr - 3,3635 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,2569 kr - 1,4372 kr | 18766 I lager |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,2969 kr - 2,6138 kr | 3970 I lager |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,7872 kr - 3,1878 kr | 2996 I lager |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,7827 kr - 2,0383 kr | 8035 I lager |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,2569 kr - 1,4372 kr | 3000 I lager |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,5685 kr - 2,933 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,5685 kr - 2,933 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,2336 kr - 2,5504 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,7827 kr - 2,0383 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta