Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standardgenomföringar finns i många olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som går genom paneler. Svart termoplastiskt gummi - Motståndskraftigt mot de flesta oljor och fetter. Tål temperaturer från -40 C till +135 C. TPE - Ett miljövänligare alternativ till PVC. Lämplig för besvärliga miljöer med ett bredare arbetstemperatursområde. Det mycket stabila materialet borgar för lång användningstid. EPDM - Värmetåligt material för användning vid extrema temperaturer -40 C till +125 C.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Total diameter | Höjd under fläns | Monteringshål diameter | Innerdiameter | Paneltjocklek | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9166 kr - 1,0184 kr | 679 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,1065 kr - 1,2294 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.028 in
0.70 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,9094 kr - 1,0104 kr | 577 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.028 in
0.70 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,0235 kr - 1,1372 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,0316 kr - 1,1462 kr | 952 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,0534 kr - 1,1705 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.028 in
0.70 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,9166 kr - 1,0184 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.028 in
0.70 mm
|
0.244 in
6.2 mm