Meny Sök

Kabelgenomföring 11.0 mm 2.0 mm 8.0 mm 1.0 mm Silikon

Skyddar ledningar mot nötning när de passerar genom metallpaneler med vassa kanter. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94-V2
Essentra artikelnummer:

10313640

Tillverkarens artikelnummer:

HGSR-5

679 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,9888 kr
5000 + 0,8899 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

988,80 kr

1000 x 0,9888 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Höjd under fläns 1.0 mm
Innerdiameter 2.0 mm
Monteringshål diameter 8.0 mm
Total diameter 11.0 mm
Total höjd 6.5 mm
Paneltjocklek 1.0 mm
Färg Svart
Typ Hålgenomföring
Allt material Silikongummi
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Pris/st. inkl. Moms 22.8991 SEK
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss